Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.043,219 Ft - 4.043,219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 6.930,927 Ft - 6.930,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 10282250 | 1.718,7496 Ft - 2.330,2326 Ft | 183 Raktáron |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 6.348,8594 Ft - 6.940,4779 Ft | 3 Raktáron |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 10282410 | 1.079,4588 Ft - 1.318,1062 Ft | 1805 Raktáron |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1.193,1011 Ft - 1.443,6428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.523,3474 Ft - 3.873,7978 Ft | 11 Raktáron |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 976,0894 Ft - 1.341,6494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3.667,7539 Ft - 4.030,739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14.687,6104 Ft - 14.687,6104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 790,8773 Ft - 790,8773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 661,0218 Ft - 661,0218 Ft | 58 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 1.708,463 Ft - 2.330,2326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14.687,6104 Ft - 14.687,6104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.698,5857 Ft - 3.035,9196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.292,0697 Ft - 1.569,1793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 661,0218 Ft - 661,0218 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.181,3567 Ft - 1.443,6428 Ft | 210 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.080,5089 Ft - 3.401,3124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.667,7539 Ft - 4.030,739 Ft | 9 Raktáron |
M10
|
|
3
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz