Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.578,2965 Ft - 3.932,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.208,7028 Ft - 1.469,6693 Ft | 6 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.754,389 Ft - 2.390,5156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.967,9022 Ft - 2.686,7464 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 541,2598 Ft - 541,2598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 644,8993 Ft - 644,8993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft | 6 Raktáron |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 1.285,9573 Ft - 1.285,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.408,432 Ft - 1.408,432 Ft | 25 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.347,1946 Ft - 1.347,1946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.592,144 Ft - 1.592,144 Ft | 18 Raktáron |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11.409,6434 Ft - 12.440,8417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 1.469,6693 Ft - 1.469,6693 Ft | 37 Raktáron |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3.018,2813 Ft - 3.324,8002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 858,5986 Ft - 1.041,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.801,897 Ft - 3.084,9552 Ft | 216 Raktáron |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 3.944,6039 Ft - 3.944,6039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 1.666,7932 Ft - 2.273,3977 Ft | 55 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 506,7133 Ft - 506,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6.153,8799 Ft - 6.751,1399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz