Menü Keresés

Réteges és szegecses rögzítőelemek

Raktáron

Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.

Sorozat szám: SR5495

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes átmérő Típus Teljes magasság Megveszem
1.967,9022 Ft - 2.686,7464 Ft 40 Raktáron
M8
60.0 mm
1.164,0011 Ft - 1.408,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
40.0 mm
2.801,897 Ft - 3.084,9552 Ft 216 Raktáron
M8
73.0 mm
867,5576 Ft - 1.059,3779 Ft 70 Raktáron
M4
21.0 mm
1.666,7932 Ft - 2.273,3977 Ft 180 Raktáron
M8
50.0 mm
10282410 1.053,1306 Ft - 1.285,9573 Ft 2340 Raktáron
M6
30.0 mm
952,2824 Ft - 1.308,9263 Ft 360 Raktáron
M4
15.0 mm
15.0 mm
1.002,7131 Ft - 1.377,8199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
30.0 mm
3.437,4121 Ft - 3.779,315 Ft 11 Raktáron
M10
83.0 mm
3.578,2965 Ft - 3.932,4283 Ft 9 Raktáron
M10
88.0 mm
1.260,5558 Ft - 1.530,9066 Ft 2 Raktáron
M6
45.0 mm
950,8601 Ft - 1.308,9263 Ft 35 Raktáron
M4
25.0 mm
1.312,4089 Ft - 1.592,144 Ft 105 Raktáron
M6
50.0 mm
1.217,3029 Ft - 1.469,6693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
40.0 mm
852,8697 Ft - 1.041,008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
16.0 mm
1.979,3601 Ft - 2.686,7464 Ft 1 Raktáron
M8
60.0 mm
14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft 6 Raktáron
M16
96.0 mm
10282250 1.676,8289 Ft - 2.273,3977 Ft 207 Raktáron
M8
50.0 mm
6.194,0092 Ft - 6.771,1979 Ft 3 Raktáron
M10
103.0 mm
11.418,2434 Ft - 12.445,1484 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
113.0 mm
  • / 7
Rezgéscsillapító Kerek M8 30.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10282496

Ártartomány
2.686 Ft - 1.967 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    60.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M5 20.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10282212

Ártartomány
1.408 Ft - 1.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M8 40.0 mm 35.0 mm Acél;Gumi

10282298

Ártartomány
3.084 Ft - 2.801 Ft

Készletszintek
216 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M4 10.0 mm 10.0 mm Acél;Gumi

10282373

Ártartomány
1.059 Ft - 867 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    21.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M8 30.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10282472

Ártartomány
2.273 Ft - 1.666 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M6 20.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10282410

Ártartomány
1.285 Ft - 1.053 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M4 15.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

10282618

Ártartomány
1.308 Ft - 952 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    15.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M4 15.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

10282403

Ártartomány
1.377 Ft - 1.002 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M10 50.0 mm 45.0 mm Acél;Gumi

10282533

Ártartomány
3.779 Ft - 3.437 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Teljes magasság
    83.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M10 50.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10282540

Ártartomány
3.932 Ft - 3.578 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Teljes magasság
    88.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M6 25.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10282458

Ártartomány
1.530 Ft - 1.260 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M4 15.0 mm 10.0 mm Acél;Gumi

10282397

Ártartomány
1.308 Ft - 950 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Teljes magasság
    25.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M6 25.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10282465

Ártartomány
1.592 Ft - 1.312 Ft

Készletszintek
105 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M6 Acél;Gumi

10282229

Ártartomány
1.469 Ft - 1.217 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M4 10.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10282366

Ártartomány
1.041 Ft - 852 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    16.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M8 30.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10282274

Ártartomány
2.686 Ft - 1.979 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M16 100.0 mm 70.0 mm Acél;Gumi

10282359

Ártartomány
14.329 Ft - 14.329 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M8 30.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10282250

Ártartomány
2.273 Ft - 1.676 Ft

Készletszintek
207 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M10 60.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10282335

Ártartomány
6.771 Ft - 6.194 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Rezgéscsillapító Kerek M10 70.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

10282342

Ártartomány
12.445 Ft - 11.418 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Rögzítés módja
    Threaded
  • Menetméret
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm