Menü Keresés

Revolving Fixed Handles

Raktáron

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Menethossz Talpátmérő Megveszem
3.242,403 Ft - 3.242,403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
4.122,4018 Ft - 4.122,4018 Ft 13 Raktáron
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
3.763,627 Ft - 3.763,627 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
3.242,403 Ft - 3.242,403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
3.763,627 Ft - 3.763,627 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
2.396,2524 Ft - 2.396,2524 Ft 4 Raktáron
67.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
2.565,4938 Ft - 2.565,4938 Ft 3 Raktáron
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
2.883,6422 Ft - 2.883,6422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
2.565,4938 Ft - 2.565,4938 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
3.242,403 Ft - 3.242,403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
2.396,2524 Ft - 2.396,2524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
64.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
4.122,4018 Ft - 4.122,4018 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
3.242,4029 Ft - 3.242,4029 Ft 17 Raktáron
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
2.727,943 Ft - 2.727,943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
2.985,173 Ft - 2.985,173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
2.727,943 Ft - 2.727,943 Ft 1 Raktáron
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
2.985,1729 Ft - 2.985,1729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
Fogantyú 102.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10158937

Ártartomány
3.242 Ft - 3.242 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    102.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 107.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159071

Ártartomány
4.122 Ft - 4.122 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    107.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 112.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10158951

Ártartomány
3.763 Ft - 3.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    29.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 97.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10159064

Ártartomány
3.242 Ft - 3.242 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    26.0 mm
  • Teljes hossz
    97.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 112.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158944

Ártartomány
3.763 Ft - 3.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    29.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 67.0 mm Menetes szár M6 12.0 mm

10158883

Ártartomány
2.396 Ft - 2.396 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 77.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10159026

Ártartomány
2.565 Ft - 2.565 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Teljes hossz
    77.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 82.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10158890

Ártartomány
2.883 Ft - 2.883 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 77.0 mm Menetes szár M6 15.0 mm

10159019

Ártartomány
2.565 Ft - 2.565 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    23.0 mm
  • Teljes hossz
    77.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 97.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159057

Ártartomány
3.242 Ft - 3.242 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    26.0 mm
  • Teljes hossz
    97.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 64.0 mm Menetes szár M6 12.0 mm

10159002

Ártartomány
2.396 Ft - 2.396 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 107.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10159088

Ártartomány
4.122 Ft - 4.122 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    107.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 102.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158920

Ártartomány
3.242 Ft - 3.242 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    102.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 87.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159040

Ártartomány
2.727 Ft - 2.727 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    87.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 92.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158913

Ártartomány
2.985 Ft - 2.985 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    92.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 87.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10159033

Ártartomány
2.727 Ft - 2.727 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    87.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 92.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10158906

Ártartomány
2.985 Ft - 2.985 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    92.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete