Menü Keresés

Ütköző M8 25.0 mm 16.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M8 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305805

Gyártói cikkszám:

551973

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 104 2.590,896 Ft
105 + 2.368,4238 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

90.681 Ft

35 x 2.590,896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 16.0 mm
Menetméret M8
Tájolás Külső-belső menetes
Alak Conical
Vámtarifaszám 7326909890
Talpátmérő 25.0 mm
Átmérő 25.0 mm
Talp alakja Conical
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot