Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M14 80.0 50.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195724

Gyártói cikkszám:

20195724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.311,1739 Ft
50 - 99 4.248,9391 Ft
100 - 199 3.984,3391 Ft
200 - 499 3.719,739 Ft
500 - 999 3.451,304 Ft
1000 + 3.186,704 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.311 Ft

1 x 5.311,1739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 80.0
d2 M14
Axial load max. kgf 750.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot