Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M16 130.0 40.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195816

Gyártói cikkszám:

20195816

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 17.302,5391 Ft
50 - 99 13.843,5652 Ft
100 - 199 12.976,9044 Ft
200 + 12.110,243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.303 Ft

1 x 17.302,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1900.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot