Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M6 20.0 30.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195878

Gyártói cikkszám:

20195878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 900,1193 Ft
10 - 19 809,7143 Ft
20 - 49 766,4772 Ft
50 + 719,3091 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

900 Ft

1 x 900,1193 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 25.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot