Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M8 30.0 20.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195953

Gyártói cikkszám:

20195953

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.066,0696 Ft
10 - 19 958,6957 Ft
20 - 49 905,0087 Ft
50 + 851,322 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.066 Ft

1 x 1.066,0696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 90.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot