Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M10 50.0 40.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196042

Gyártói cikkszám:

20196042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.768,7935 Ft
50 - 99 1.591,9142 Ft
100 - 499 1.415,0347 Ft
500 + 1.238,1559 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.769 Ft

1 x 1.768,7935 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 220.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot