Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M10 70.0 45.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196127

Gyártói cikkszám:

20196127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.290,6578 Ft
50 - 99 4.233,3124 Ft
100 - 199 3.969,9587 Ft
200 - 499 3.702,6741 Ft
500 - 999 3.439,3209 Ft
1000 + 3.175,9666 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.291 Ft

1 x 5.290,6578 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 70.0
d2 M10
Axial load max. kgf 270.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot