Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M8 30.0 30.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196424

Gyártói cikkszám:

20196424

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.472,5565 Ft
50 - 99 1.326,8348 Ft
100 - 199 1.104,4174 Ft
200 - 499 1.031,557 Ft
500 + 736,278 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.473 Ft

1 x 1.472,5565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 80.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot