Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M10 50.0 30.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196479

Gyártói cikkszám:

20196479

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.661,3391 Ft
50 - 99 2.396,7391 Ft
100 - 199 1.997,9217 Ft
200 - 499 1.863,704 Ft
500 + 1.330,67 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.661 Ft

1 x 2.661,3391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 250.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot