Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M20 150.0 100.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196783

Gyártói cikkszám:

20196783

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 32.714,5304 Ft
50 - 99 26.172,3913 Ft
100 - 199 24.534,9391 Ft
200 + 22.901,322 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.715 Ft

1 x 32.714,5304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1400.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot