Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M5 16.0 20.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197278

Gyártói cikkszám:

20197278

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 763,1217 Ft
50 - 99 686,4261 Ft
100 - 499 609,7304 Ft
500 + 533,035 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

763 Ft

1 x 763,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 16.0
d2 M5
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot