Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M20 150.0 60.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197537

Gyártói cikkszám:

20197537

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 23.388,3391 Ft
50 - 99 18.709,9044 Ft
100 - 199 17.540,2957 Ft
200 + 16.370,687 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.388 Ft

1 x 23.388,3391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 2200.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot