Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Anyag: VMQ, FKM, EPDM Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Gyűrű típusa | Szín | Anyag | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.842,9722 Ft - 8.107,6544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 3.103,0485 Ft - 3.103,0485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 6.183,9324 Ft - 10.352,5655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 3.047,6369 Ft - 3.047,6369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 6.161,7678 Ft - 10.315,4596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 8.067,9262 Ft - 13.506,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 5.762,8044 Ft - 9.647,5521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5.153,277 Ft - 8.627,1379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 9.131,8286 Ft - 15.287,6595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 5.574,405 Ft - 9.332,1514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 8.001,4324 Ft - 13.395,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 5.485,7465 Ft - 5.485,7465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5.507,9112 Ft - 9.220,8334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 8.921,2646 Ft - 14.935,1528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 14.628,6575 Ft - 24.489,9401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 5.241,9356 Ft - 8.775,5618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz