Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,6212 Ft - 99,5609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Csavar
|
||
27,779 Ft - 27,779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||
30,5309 Ft - 33,9399 Ft | 100 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Csavar
|
||
42,0313 Ft - 46,6863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
15,0482 Ft - 15,0482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Benyomó
|
||
136,2802 Ft - 151,4361 Ft | 400 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Csavar
|
||
292,6135 Ft - 324,262 Ft | 14 Raktáron |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Natúr
|
|
Ragasztó
|
||
175,0668 Ft - 175,0668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Fekete
|
18 lbs
8.2 kg
|
Csavar és ragasztó
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Sárga
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
|||
33,0363 Ft - 37,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Benyomó
|
||
51,6561 Ft - 63,5809 Ft | 9000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
30 lbs
13.6 kg
|
Benyomó
|
||
60,0487 Ft - 74,1778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natúr
|
30 lbs
13.6 kg
|
Benyomó
|
||
21,974 Ft - 24,3973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Csavar
|
||
82,0775 Ft - 82,0775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natúr
|
18 lbs
8.2 kg
|
Benyomó
|
||
69,7283 Ft - 77,4637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Benyomó
|
||
18,2911 Ft - 20,3311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Csavar
|
||
69,2627 Ft - 76,9571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Csavar
|
||
67,6335 Ft - 83,4329 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natúr
|
30 lbs
13.6 kg
|
Benyomó
|
||
32,1935 Ft - 34,2368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Benyomó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz