Menü Keresés

Rögzítő csavar biztosítókarimával M5 1.25 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

20180454

Gyártói cikkszám:

20180454

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.058,40 Ft
50 - 99 901,1739 Ft
100 - 199 847,487 Ft
200 - 499 793,80 Ft
500 - 999 740,113 Ft
1000 + 686,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.058 Ft

1 x 1.058,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M5
Panel t1±8% 1.25
d2 8.0
H1 2.5
l1 1.25
D3 12.5
Installációs golyó átmérő d4 8.0
d6 9.6
Sheet metal gauge 18.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot