20180584
20180584
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.280,8174 Ft |
50 - 99 | 1.089,0783 Ft |
100 - 199 | 1.023,887 Ft |
200 - 499 | 962,53 Ft |
500 - 999 | 897,339 Ft |
1000 + | 832,148 Ft |
Menetméret d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 4.00 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 4.00 |
D3 | 15.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 8.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz