20252403
20252403
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.607,999 Ft |
100 - 249 | 1.447,20 Ft |
250 - 749 | 1.286,401 Ft |
750 + | 1.125,602 Ft |
Menetméret d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.5 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 2.5 |
D3 | 12.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 12 |
Anyag | Alumínium |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz