Menü Keresés

Rögzítő csavar biztosítókarimával M8 6.0 Alumínium

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Essentra cikkszám:

20252649

Gyártói cikkszám:

20252649

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.812,00 Ft
100 - 249 1.630,798 Ft
250 - 749 1.449,60 Ft
750 + 1.268,398 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.812 Ft

1 x 1.812,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M8
Panel t1±8% 6.0
d2 13.0
H1 4.0
l1 6.0
D3 20.0
Installációs golyó átmérő d4 13.0
d6 15.5
Sheet metal gauge 4
Anyag Alumínium
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot