20188696
20188696
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.373,334 Ft |
100 - 249 | 1.235,999 Ft |
250 - 749 | 1.098,667 Ft |
750 + | 961,332 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.7 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2-0.2 | 5.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz