Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 5.0 mm 11.0 mm POM Fekete

A fekete POM rögzítőgyűrűket előre gyártott hornyot tartalmazó tengelyeken való használatra terveztük. A rögzítőgyűrű az összeszerelést és szétszerelést megkönnyítő peremmel van ellátva.
Essentra cikkszám:

10052334

Gyártói cikkszám:

011205059905

430 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 33,1048 Ft
1000 + 23,7265 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.552 Ft

500 x 33,1048 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polioximetilén
Alátét típusa Biztosító gyűrűalátét
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot