Menü Keresés

Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10624869

Gyártói cikkszám:

1220791

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.567,277 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

45.673 Ft

10 x 4.567,277 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Csavar hossza 10.0 mm
Vegső tolóerő 35.0 N
Fejátmérő 33.0 mm
Gombmagasság 25.5 mm
Teljes hossz 47.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot