Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196328

Gyártói cikkszám:

1220808

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 79 3.106,8582 Ft
80 + 2.765,1171 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

31.069 Ft

10 x 3.106,8582 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16 x 1.5
Csavar hossza 24.0 mm
Vegső tolóerő 22.00 N
Fejátmérő 25.0 mm
Teljes hossz 63.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Nem kulcsos
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M16 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot