Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196427

Gyártói cikkszám:

1220818

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 119 2.860,0916 Ft
120 + 2.562,6546 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.601 Ft

10 x 2.860,0916 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Csavar hossza 20.5 mm
Vegső tolóerő 22.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Teljes hossz 63.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot