Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.643,5592 Ft - 4.093,87 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
2.512,4086 Ft - 2.804,027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
4.513,1788 Ft - 4.513,1788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Nem kulcsos
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
2.186,1383 Ft - 2.456,3165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | 50 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
2.874,9189 Ft - 3.230,2279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
2.027,1542 Ft - 2.027,1542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Záró
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
2.468,8424 Ft - 2.468,8424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Záró
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Záró
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
10280874 | 6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Készenléti pozíció
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft | 7 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft | 8 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Záró
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
2.197,0364 Ft - 2.197,0364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
4.025,9607 Ft - 4.025,9607 Ft | 3 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
2.736,6378 Ft - 3.074,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
1.864,5511 Ft - 2.080,966 Ft | 2 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Nem kulcsos
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
2.325,8961 Ft - 2.613,3524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz