Menü Keresés

N/A Kék 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

A pattintógyűrűs alátét bepattintó gyűrűkkel és racsnis szegecsekkel használható. Nagyobb felületi megtámasztáshoz, puhább anyagokhoz vagy nagyobb furatméretekhez. Az alátét poliamidból készül, és különböző színekben kapható.
Essentra cikkszám:

10066744

Gyártói cikkszám:

096001808701

19000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 38,7318 Ft
1000 + 27,7516 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.366 Ft

500 x 38,7318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 18.2 mm
Teljes vastagság 2.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Szín Kék
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecstípus Bepattanó gyűrű alátét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot