Menü Keresés

Rögzítőlapok

Raktáron

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Anyag Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
294,3199 Ft - 764,0724 Ft 400 Raktáron
Acél
595,3197 Ft - 595,3197 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Acél
25.0 mm
73,3799 Ft - 101,6571 Ft 8250 Raktáron
22.0 mm
Szürke
Poliamid
9.0 mm
10.0 mm
73,3799 Ft - 101,6571 Ft 2250 Raktáron
21.0 mm
Natúr
Poliamid
12.0 mm
6.5 mm
Rögzítőlap Acél

10273401

Ártartomány
764 Ft - 294 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Acél
  • Standard
    RoHs
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Rögzítőlap 50.0 mm 25.0 mm Acél

10273418

Ártartomány
595 Ft - 595 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Standard
    RoHs
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Rögzítőlap 22.0 mm 9.0 mm Poliamid

10119037

Ártartomány
101 Ft - 73 Ft

Készletszintek
8250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    22.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Rögzítőlap 21.0 mm 12.0 mm Poliamid

10119044

Ártartomány
101 Ft - 73 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    21.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6