High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1070
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | á2 | Menet méret | Szín | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2445 Ft - 66,3302 Ft | 4000 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 110,4042 Ft - 259,9151 Ft | 1350 Raktáron |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 29,2713 Ft - 80,4697 Ft | 27097 Raktáron |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Sárga
|
UNF menetek
|
||
| 159,24 Ft - 373,238 Ft | 900 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 90,785 Ft - 214,1701 Ft | 668 Raktáron |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 34,8436 Ft - 82,0292 Ft | 3000 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 39,8819 Ft - 93,6734 Ft | 8570 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 59,1998 Ft - 139,3144 Ft | 2500 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Sárga
|
UNF menetek
|
||
| 23,4937 Ft - 64,5629 Ft | 2900 Raktáron |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 81,256 Ft - 190,2578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 54,8872 Ft - 130,9972 Ft | 5150 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 64,8542 Ft - 151,7904 Ft | 6000 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Fekete
|
UNF menetek
|
||
| 48,028 Ft - 113,3229 Ft | 3050 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Sárga
|
UNF menetek
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Sárga
|
UNF menetek
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz