Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.906,2349 Ft - 12.124,6429 Ft | 2 Raktáron |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.433,877 Ft - 6.552,1855 Ft | 15 Raktáron |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
7.171,2926 Ft - 8.718,0611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.825,5902 Ft - 7.069,7054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
8.572,5531 Ft - 10.518,3185 Ft | 7 Raktáron |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
14.346,9116 Ft - 17.573,7032 Ft | 50 Raktáron |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
15.647,9814 Ft - 15.647,9814 Ft | 60 Raktáron |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.128,1797 Ft - 1.349,6591 Ft | 9 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
69.742,3534 Ft - 69.742,3534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.440,3208 Ft - 1.682,5695 Ft | 51 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
20.881,0525 Ft - 25.544,5094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.068,0899 Ft - 1.271,5793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
3.195,795 Ft - 3.708,7284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
7.240,9387 Ft - 8.860,3243 Ft | 3 Raktáron |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
8.941,7721 Ft - 10.915,0153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
29.049,6389 Ft - 35.696,4019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
42.163,758 Ft - 51.607,278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
4.818,6169 Ft - 5.856,217 Ft | 25 Raktáron |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
13.160,8601 Ft - 13.160,8601 Ft | 1 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
46.055,7953 Ft - 56.322,35 Ft | 5 Raktáron |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz