Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253,3046 Ft - 725,7682 Ft | 225 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF menetek
|
||
299,1207 Ft - 813,4118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
16,6619 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
16,6482 Ft - 42,5221 Ft | 4500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,6163 Ft - 62,6915 Ft | 2000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
81,5847 Ft - 207,9321 Ft | 9 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
22,3848 Ft - 57,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
74,9308 Ft - 190,2578 Ft | 2200 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
75,4648 Ft - 193,3769 Ft | 2500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
87,1569 Ft - 222,4873 Ft | 2095 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
98,4657 Ft - 251,5977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
146,3294 Ft - 373,238 Ft | 2751 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
156,5429 Ft - 400,2693 Ft | 450 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
15,8816 Ft - 40,6506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 6050 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
113,8954 Ft - 291,1049 Ft | 527 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
14,3481 Ft - 36,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
18,1269 Ft - 46,2649 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,9187 Ft - 58,5329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
27,1629 Ft - 69,4493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz