Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49,6161 Ft - 127,8781 Ft | 700 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
299,1207 Ft - 813,4118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
16,6619 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,6163 Ft - 62,6915 Ft | 2000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
25,6979 Ft - 65,7065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,4931 Ft - 62,4836 Ft | 3000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
26,9028 Ft - 68,6176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
33,3512 Ft - 85,0441 Ft | 1290 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
38,8277 Ft - 99,0797 Ft | 500 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
37,9925 Ft - 97,0003 Ft | 4215 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
60,2403 Ft - 152,83 Ft | 1000 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
64,5393 Ft - 164,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
27,9023 Ft - 71,3206 Ft | 5000 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
35,7197 Ft - 91,1782 Ft | 2000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
41,7712 Ft - 107,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
98,4657 Ft - 251,5977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,3848 Ft - 57,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
22,9187 Ft - 58,5329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
146,3294 Ft - 373,238 Ft | 2751 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
15,8816 Ft - 40,6506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz