Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,6262 Ft - 80,6777 Ft | 250 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
10008034 | 40,4158 Ft - 103,1343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
|
26,7111 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
34,5424 Ft - 88,1631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
40,9635 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
52,6966 Ft - 135,1559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
56,2426 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
19,9888 Ft - 51,0473 Ft | 1715 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
23,3157 Ft - 59,5725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,8365 Ft - 58,325 Ft | 4000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,5206 Ft - 62,4836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
32,5161 Ft - 82,9648 Ft | 337 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
25,3557 Ft - 64,6668 Ft | 570 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
35,268 Ft - 90,0345 Ft | 2553 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
37,8008 Ft - 96,6883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
23,9181 Ft - 61,028 Ft | 369 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
37,2121 Ft - 95,0249 Ft | 83 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
32,2697 Ft - 82,3411 Ft | 3650 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
62,294 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
86,6777 Ft - 221,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz