Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62,294 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
47,85 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
38,1978 Ft - 97,4162 Ft | 2500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
68,7014 Ft - 176,7423 Ft | 1450 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
49,6161 Ft - 127,8781 Ft | 700 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
72,9046 Ft - 186,0992 Ft | 436 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
74,8898 Ft - 190,2578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
76,6832 Ft - 195,4561 Ft | 8 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
41,2647 Ft - 105,0057 Ft | 3518 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
53,4907 Ft - 136,1955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
48,4524 Ft - 123,7195 Ft | 70 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
73,0141 Ft - 186,0992 Ft | 250 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
83,5151 Ft - 213,1303 Ft | 3800 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
60,2814 Ft - 152,83 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
193,1252 Ft - 492,7991 Ft | 320 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
97,2061 Ft - 248,4788 Ft | 170 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
83,652 Ft - 213,1303 Ft | 1088 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
80,0786 Ft - 204,813 Ft | 473 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
97,1239 Ft - 248,4788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
86,6777 Ft - 221,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz