Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
196,548 Ft - 501,1163 Ft 500 Raktáron
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrikus menetek
241,208 Ft - 616,5187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metrikus menetek
22,864 Ft - 58,2208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF menetek
253,3046 Ft - 725,7682 Ft 225 Raktáron
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF menetek
  • / 6
Rugalmas sapka 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008638

Ártartomány
501 Ft - 196 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
Rugalmas sapka 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008645

Ártartomány
616 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
Rugalmas sapka 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108741

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
Rugalmas sapka 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108765

Ártartomány
725 Ft - 253 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok