A rugalmas kupakok alkalmasak sima vagy menetes alkalmazásokhoz, és az egyedi kialakítás azt jelenti, hogy számos átmérőhöz illeszkednek.
A központi húzófül az egyedi csillag alakú kialakítással párosulva gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé. Metrikus, UNF és BSP menetméretekhez is alkalmasak.
Sorozat szám: SR1072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | d2 | h | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10015803 | 73,6575 Ft - 254,7168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
58,8713 Ft - 204,813 Ft | 2000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10015810 | 101,8747 Ft - 441,8556 Ft | 3198 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
151,0939 Ft - 479,2835 Ft | 275 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
112,6221 Ft - 647,7085 Ft | 623 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz