Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
203,0786 Ft - 507,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
66,1686 Ft - 66,1686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
33,1595 Ft - 95,0248 Ft | 2000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
234,0613 Ft - 673,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
74,0683 Ft - 185,0595 Ft | 57524 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
129,9823 Ft - 171,687 Ft | 950 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
202,9828 Ft - 583,2495 Ft | 42 Raktáron |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
55,4211 Ft - 138,2747 Ft | 4188 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
165,3051 Ft - 411,7055 Ft | 1150 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
38,6546 Ft - 60,1293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
20,7423 Ft - 32,2658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
26,9546 Ft - 41,9295 Ft | 500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
39,2413 Ft - 61,042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
24,7113 Ft - 38,4398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
21,6051 Ft - 33,608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
22,4679 Ft - 34,9502 Ft | 5000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
36,5493 Ft - 56,8544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
39,828 Ft - 61,9547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
103,5736 Ft - 161,1145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
19,0166 Ft - 29,5815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz