A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél Sorozat szám: SR32100
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Rugóerő F1 ≈ N | Anyag | Stroke s1 | Rugóerő | d1 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.749,1736 Ft - 2.329,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
12.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
||
609,124 Ft - 810,7934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
12.0
|
Porfúvott acél
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
||
2.070,1984 Ft - 2.761,6364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
0.8
|
Porfúvott acél
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
2.144,281 Ft - 2.856,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
1.6
|
Porfúvott acél
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz