Menü Keresés

Rugós csapok - húzókarika/kézzel behúzható

Raktáron

Rugós tüske húzógyűrűvel, amely kézzel is visszahúzható. Kialakítás nikkelezett házzal és rozsdamentes acél csappal.

A csap a húzókarikával kényelmesen kiemelhető. A csapok ideálisan használhatók tájolásra, helyzetbeállításra és rögzítésre. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az edzőtermi berendezések, például a súlyzók.

Menetméretek: M6, M8, M10 és M12.

  • Ház anyaga: nikkelezett acél
  • Csap anyaga: rozsdamentes acél


Sorozat szám: SR5407

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Termék menetméret Csap menetméret Megveszem
10270936 937,3608 Ft - 937,3608 Ft 80 Raktáron
M6
4.0
10270967 1.625,0295 Ft - 1.625,0295 Ft 395 Raktáron
M12
8.0
10270950 1.171,6938 Ft - 1.171,6938 Ft 210 Raktáron
M10
6.0
937,3608 Ft - 937,3608 Ft 1190 Raktáron
M8
5.0
Rugós csap 14.0 mm M6 Rozsdamentes acél Szürke

10270936

Ártartomány
937 Ft - 937 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nikkel bevonatú
  • Fogantyú típusa
    Húzógyűrűs fogantyú
  • Test menethossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    14.0 N
  • Kezdeti tolóerő
    5.0 N
Rugós csap 30.0 mm M12 Rozsdamentes acél Szürke

10270967

Ártartomány
1.625 Ft - 1.625 Ft

Készletszintek
395 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nikkel bevonatú
  • Fogantyú típusa
    Húzógyűrűs fogantyú
  • Test menethossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    18.0 N
  • Kezdeti tolóerő
    7.0 N
Rugós csap 24.0 mm M10 Rozsdamentes acél Szürke

10270950

Ártartomány
1.171 Ft - 1.171 Ft

Készletszintek
210 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nikkel bevonatú
  • Fogantyú típusa
    Húzógyűrűs fogantyú
  • Test menethossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    18.0 N
  • Kezdeti tolóerő
    6.0 N
Rugós csap 18.0 mm M8 Rozsdamentes acél Szürke

10270943

Ártartomány
937 Ft - 937 Ft

Készletszintek
1190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nikkel bevonatú
  • Fogantyú típusa
    Húzógyűrűs fogantyú
  • Test menethossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    29.0 N
  • Kezdeti tolóerő
    8.0 N