A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.
A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.
Anyag: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | s1 | Anyag | Rugóerő | d1 | d2 | t | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
5.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
2.3
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.0
|
10.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
Increased
|
M24
|
12.0
|
3..0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
3.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
Increased
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
3.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
5.976,00 Ft - 9.196,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.0
|
10.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
4.304,00 Ft - 6.624,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
7.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
2.032,00 Ft - 3.124,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
4.0
|
Fekete porszórt acél
|
Increased
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
1.488,00 Ft - 2.292,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
3.0
|
Fekete porszórt acél
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
1.800,00 Ft - 2.772,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
4.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
2.004,00 Ft - 3.080,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
4.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
980,00 Ft - 1.508,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
2.3
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
1.536,00 Ft - 2.364,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
1.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
2.976,00 Ft - 4.580,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
4.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
5.080,00 Ft - 7.816,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
5.0
|
Fekete porszórt acél
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
2.572,00 Ft - 3.956,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
3.5
|
Fekete porszórt acél
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
7.264,00 Ft - 11.176,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
5.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
4.696,00 Ft - 7.224,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
5.0
|
Fekete porszórt acél
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz