20209001
20209001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.744,00 Ft |
20 - 49 | 1.568,00 Ft |
50 - 99 | 1.484,00 Ft |
100 - 499 | 1.308,00 Ft |
500 + | 1.132,00 Ft |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.2 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
s1 | 6.5 |
Rugóerő F1 ≈ N | 9.0 |
Rugóerő F2 ≈ N | 20.1 |
Hőmérséklet mx C | +250 |
Súly g | 4.2 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz