20209049
20209049
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.688,00 Ft |
20 - 49 | 1.520,00 Ft |
50 - 99 | 1.436,00 Ft |
100 - 499 | 1.268,00 Ft |
500 + | 1.096,00 Ft |
Rögzítőtüske anyaga | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.36 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Rugóerő F1 ≈ N | 6.1 |
Rugóerő F2 ≈ N | 12.0 |
Hőmérséklet mx C | -30/+50 |
Súly g | 1.3 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz