Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Anyag: Porfúvott acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR31500
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Rugóerő F1 ≈ N | Rugóerő F2 ≈ N | Anyag | Stroke s1 | d1 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Porfúvott acél
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Porfúvott acél
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz