Menü Keresés

Assembly Tool M20 100.0 17.00 Rozsdamentes acél

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Essentra cikkszám:

20761141

Gyártói cikkszám:

20761141

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M20
d2 100.0
D3 17.00
Súly g 162.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot