A rugós zsanérok használhatók fa vagy fém alkalmazásokhoz. A termékcsalád kapoccsal vagy anélkül kérhető ütközővel vagy ütköző nélkül, amikor nyitva van. Egy furaton keresztül keretre vagy ajtóra szerelhető.
Sorozat szám: SR5471
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes testhossz | A test teljes szélessége | Befejezés | Csavarátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.703,3821 Ft - 9.700,3583 Ft | 43 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.119,5197 Ft - 16.046,4149 Ft | 70 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10281284 | 22.771,8006 Ft - 54.678,6075 Ft | 5 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 1.978,159 Ft - 5.540,0203 Ft | 50 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10208076 | 5.373,8474 Ft - 15.061,0149 Ft | 5 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 4.381,9191 Ft - 10.528,6424 Ft | 9 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.046,9267 Ft - 4.739,6674 Ft | 51 Raktáron |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.979,2838 Ft - 2.177,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.657,4091 Ft - 9.590,4994 Ft | 15 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.060,404 Ft - 3.205,0733 Ft | 5 Raktáron |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Nyers
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizált
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodizált
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Nyers
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Galvanizált
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz