Menü Keresés

Sarokpántok – kivehető tüske

Raktáron

A fém sarokpántok 180 fokos szögben fordulnak el, főleg nagyméretű acélpaneleken használhatók. Anyaguk cinkötvözet, különböző felületkezeléssel. A panelek csapos rendszerű zsanérok.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
13 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Befejezés Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
862,6018 Ft - 1.341,8219 Ft 6 Raktáron
28.6 mm
Fekete
Krómozott
2.0 mm
30.0 mm
923,9236 Ft - 1.663,0406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
Fekete
Porszórt felület
2.0 mm
30.0 mm
848,2133 Ft - 1.319,4407 Ft 1 Raktáron
30.0 mm
Natúr
Krómozott
22.0 mm
20.0 mm
431,9511 Ft - 604,7315 Ft 55 Raktáron
30.0 mm
Natúr
Krómozott
18.5 mm
22.0 mm
431,9511 Ft - 604,7315 Ft 45 Raktáron
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
22.0 mm
20.0 mm
1.888,1649 Ft - 2.937,1422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
18.0 mm
28.0 mm
815,798 Ft - 1.269,0192 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Natúr
Krómozott
22.0 mm
20.0 mm
1.208,3044 Ft - 1.879,5837 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
22.0 mm
20.0 mm
380,0275 Ft - 591,1506 Ft 690 Raktáron
37.5 mm
Fekete
Felületkezelés nélkül
1.5 mm
8.5 mm
431,9511 Ft - 604,7315 Ft 1 Raktáron
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
18.0 mm
28.0 mm
479,8366 Ft - 671,7712 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Natúr
Krómozott
18.0 mm
28.0 mm
1.002,4987 Ft - 1.559,4397 Ft 31 Raktáron
37.0 mm
Fekete
Porszórt felület
27.5 mm
31.0 mm
1.337,6156 Ft - 2.080,7346 Ft 80 Raktáron
37.0 mm
Fekete
Porszórt felület
27.5 mm
37.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1;Acél Sarokpánt 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Ártartomány
1.341 Ft - 862 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes vastagság
    2.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zamak ZnAl4Cu1;Acél Sarokpánt 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Ártartomány
1.663 Ft - 923 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes vastagság
    2.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121563

Ártartomány
1.319 Ft - 848 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 22.0 mm Cinköntvény

20068998

Ártartomány
604 Ft - 431 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.5 mm
  • Teljes szélesség
    22.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121594

Ártartomány
604 Ft - 431 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124359

Ártartomány
2.937 Ft - 1.888 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121556

Ártartomány
1.269 Ft - 815 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cinköntvény

20060701

Ártartomány
1.879 Ft - 1.208 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
Sarokpánt 37.5 mm 8.5 mm GF PA

20064891

Ártartomány
591 Ft - 380 Ft

Készletszintek
690 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    37.5 mm
  • Teljes vastagság
    1.5 mm
  • Teljes szélesség
    8.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    59.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124342

Ártartomány
604 Ft - 431 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124335

Ártartomány
671 Ft - 479 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 37.0 mm 31.0 mm Cink

20121600

Ártartomány
1.559 Ft - 1.002 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes vastagság
    27.5 mm
  • Teljes szélesség
    31.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Acél

20069018

Ártartomány
2.080 Ft - 1.337 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes vastagság
    27.5 mm
  • Teljes szélesség
    37.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete