Menü Keresés

Sealon plombák

Raktáron

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Az anyag kiváló tömítési képességeket biztosít.
  • Hőmérséklet- és vegyszerállóság.
Anyag: Szilon Szín: Szürke Sorozat szám: SRE0103, SRE0104

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség A B C E Típus Megveszem
18,4554 Ft - 25,739 Ft 46500 Raktáron
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
18,4554 Ft - 25,739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
16,9221 Ft - 23,6033 Ft 300 Raktáron
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Speciális célú plomba Szilon Szürke

10126509

Ártartomány
25 Ft - 18 Ft

Készletszintek
46500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilon
Speciális célú plomba Szilon Szürke

10126516

Ártartomány
25 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Típus
    2
Speciális célú plomba Szilon Szürke

10126493

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilon