A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,9521 Ft - 254,7167 Ft | 50 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
237,5114 Ft - 282,6781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
59,9529 Ft - 177,7818 Ft | 15513 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
115,5246 Ft - 137,4713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
87,2527 Ft - 103,0932 Ft | 8 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
178,736 Ft - 211,9915 Ft | 40 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
212,8266 Ft - 252,4347 Ft | 3 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
64,9226 Ft - 191,2975 Ft | 9696 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
128,4626 Ft - 152,8873 Ft | 235 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
98,1781 Ft - 323,3343 Ft | 60 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
40,7444 Ft - 117,4816 Ft | 12900 Raktáron |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
103,5451 Ft - 122,3564 Ft | 1350 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
109,5416 Ft - 129,9276 Ft | 450 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
26,8207 Ft - 31,8999 Ft | 4092 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
62,5541 Ft - 180,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
80,7084 Ft - 95,3578 Ft | 450 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
140,6887 Ft - 166,2224 Ft | 50 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
65,0322 Ft - 76,8065 Ft | 300 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
173,2733 Ft - 206,2275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
102,2717 Ft - 304,6204 Ft | 2995 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Kék
|
PE
|
UNF menetek
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz